17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 適用穴径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

樹脂製ねじ先カバー

通常単価(税別)
61244
税込単価
67268
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ねじの保護に最適なカバー。【特長】・ねじなどの先端や、六角ボルトの頭などにかぶせるだけ。【用途】・けが...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ先カバーの外形図・寸法

外形図

外形図

 

(単位:mm)

 

サイズCL
M3用2.55・10
M4用3.515
M5用4.510
M6用5.510 20
M10用8.515
M16用14.020
M22用20.030

対応ねじの呼び寸法よりC寸法が小さいですが、軟質材のため広がってフィットします。

型番リスト

表示件数

適用ねじの呼び(M)

長さ

(mm)

適用穴径

最小発注数量
3
5
2.5
1個
4
15
3.5
1個
5
10
4.5
1個
6
10
5.5
1個
6
20
5.5
1個
16
20
14
1個
22
30
20
1個
3
10
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
1日目
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
1日目
216
( 238 )
1日目
216
( 238 )
1日目
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
1日目
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじの保護に最適なカバー。
【特長】
・ねじなどの先端や、六角ボルトの頭などにかぶせるだけ。
【用途】
・けが防止、安全対策、ねじの保護に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ねじ先カバーのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
飛び出たネジ先端部の安全対策
5
満足度:5.0
ネジが長くて、先端部が飛び出ている箇所に、保護用として取り付けています。簡単に取り付けができとても便利です。落下すること...もっと読む
1人が参考にしています。
安全対策
5
満足度:5.0
切るほどでもない長いネジが出る箇所って度々現場等で発生しますが、 このキャップを被せれば「怪我の防止」と共に、 「ネジ部...もっと読む
0人が参考にしています。
安全対策
5
満足度:5.0
製品の運搬に使用しました。組立前の製品で飛出ているネジの先端に使用しその他の製品への傷や破損への安全対策になります。
0人が参考にしています。
コンベアのキャスターボルトのカバー
4
満足度:4.0
簡単に安全対策としてボルト先端に取り付けることができてよかったです。
0人が参考にしています。
鉄9mm丸棒に装着
5
満足度:5.0
床に接する部分の保護のため、鉄の9mm丸棒に付けました。 少し薄い感じもしますが、程よい装着感で良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ねじ先カバー
ホールプラグ(樹脂)
カバーキャップ グレー
ナットカバー グレー
ボルトカバー ブラック/ホワイト
ボルトカバー(座金付き対応品・グレー)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格61-1,831 -88 -241 -235 -116 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質コバゾールSH-108樹脂ポリエチレン軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング