17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 並丸ワッシャー

通常単価(税別)
223461
税込単価
245507
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】14/42。【材質】スチール。【表面処理】亜鉛メッキ。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

最小発注数量
14
16
3.2
M14
1個
42
45
7
M42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
1日目
461
( 507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】14/42。
【材質】スチール。
【表面処理】亜鉛メッキ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 並丸ワッシャー:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 並丸ワッシャーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試作品の位置調整用スペーサとして
4
満足度:4.0
大型HCでも無いサイズがバラ買い出来るのは素晴らしい。断面の仕上げが綺麗なら★5。(抜き型が少し傷んでいるのかも?)
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 U字角ワッシャー
鉄 MDS皿ばね
ウェッジロックワッシャー 材質:スチール(鉄)
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOアキュレイトサイマコーポレーション
通常価格223-23664 -146 -73 -118 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜
種類平座金平座金四角座金ばね座金ノルトロックワッシャ平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレスA2
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキなしなし亜鉛メッキパシペート
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
材質 スチールSS400相当SPHCSPHCばね用鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト