17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 MDS皿ばね

通常単価(税別)
14622,723
税込単価
16124,995
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】4/18/50/125。【材質】スチール。【表面処理】なし。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
125
127.0
10
250.0
M125
10
1個
18
18.3
-
-
M18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,723
( 24,995 )
1日目
146
( 161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4/18/50/125。
【材質】スチール。
【表面処理】なし。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 MDS皿ばね:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 MDS皿ばねのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備機器
4
満足度:4.0
客先指定があり使用しました。 バリ等もなく使い勝手は良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 MDS皿ばね
皿ばね座金
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
鉄 皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)
ギザ付皿ばね座金
鉄 並丸ワッシャー
メーカーSUNCOミスミSUNCOSUNCOミスミSUNCO
通常価格146-102 -10834 -14 -223 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
種類ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金平座金
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
表面処理なしなし三価クロメート三価クロメート塗装亜鉛メッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールばね用鋼-S50C~S65CS60CS50C~70CSS400相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト