メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び

  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 販売単位

  • 外径D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

C形リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製

型番:

LSRCCB-ST-NO.110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LSRCCB-ST-NO.110の仕様・寸法情報

種類
スラスト方向取付(軸用)
形状
軸用C形止め輪
呼び
G-110
材質
スチール
適用する軸または穴d1(参考)(mm)
101.7
販売単位
箱・パック
止め輪タイプ
内輪止め
商品種類
止め輪
外径D(mm)
110
厚さt(mm)
2.9
RoHS?
10
-
-

商品情報

C型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
LSRCCB-ST-NO.110

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

販売単位

外径D

(mm)

RoHS?最小発注数量
G-110
101.7
箱・パック
110
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
941
( 1,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
外径が110mmで厚さが2.9mmの軸用のC形リングです。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製の型番LSRCCB-ST-NO.110のページです。 型番LSRCCB-ST-NO.110に関する仕様情報を記載しております。
C形リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C形リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製
OV型リング(穴用)(磐田規格) 磐田電工製
C形止め輪(Cリング)(軸用)
C形止め輪(軸用)
C形止め輪(Cリング)(穴用)
鉄C型リング(穴用)(JIS規格)
メーカーSUNCOSUNCO大陽ステンレススプリングオチアイ大陽ステンレススプリング磐田電工
通常価格94162 -74 -5 -57 -70 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)
形状軸用C形止め輪丸R形止め輪軸用C形止め輪軸用C形止め輪穴用C形止め輪穴用C形止め輪
材質スチールスチールSUS304-CSPスチールSUS304-CSP
止め輪タイプ内輪止め内輪止め外輪止め外輪止め内輪止め内輪止め
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング