17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製【1~100個入り】

通常単価(税別)
98620,906
税込単価
1,08522,997
通常出荷日:1日目

【呼び】M62/M63/M105/M110/M115/M120/M125。【材質】スチール。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

C型止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製:関連画像

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

販売単位

外径D

(mm)

厚さt

(mm)

RoHS?最小発注数量
M62
57.8
箱・パック
62
4
10
1パック

100個入り

M105
98
バラ(1個から購入可能)
105
2.9
10
1個
M110
103
箱・パック
110
2.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,906
( 22,997 )
1日目
1,208
( 1,329 )
1日目
986
( 1,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼び】M62/M63/M105/M110/M115/M120/M125。
【材質】スチール。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C形止め輪(軸用)(JIS規格) 磐田電工製
C形止め輪(軸用)JIS 磐田電工製
C形リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製
SE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製
CE型リング(軸用)(磐田規格) 磐田電工製
鉄C型止め輪(軸用)(JIS規格)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO磐田電工
通常価格986-77 -941775849 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)
形状軸用C形止め輪軸用C形止め輪軸用C形止め輪プッシュナット軸用軸用C形止め輪軸用C形止め輪
材質スチールステンレススチールスチールスチール
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング