17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

C形止め輪(軸用) プライヤー先端 オチアイ製

通常単価(税別)
9391,491
税込単価
1,0331,640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

C形止め輪プライヤーの先端パーツ。【特長】・呼び:ST-1/ST-2/ST-2N/ST-3/ST-4。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

C型止め輪(軸用) プライヤー先端 オチアイ製の仕様

C型止め輪(軸用)プライヤー 標準先端の外観

C型止め輪(軸用)プライヤー 標準先端の外観

プライヤーの外観・寸法

プライヤーの外観・寸法

C型止め輪(軸用)プライヤー 標準先端の寸法図

C型止め輪(軸用)プライヤー 標準先端の寸法図

※画像はシリーズの代表例を記載しています。外観・寸法画像は本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。

 

(単位:mm)

 

サイズNo.止め輪のサイズNo.ABL型式
ST-110-1850150約200No.1
ST-219-3050150約200No.1
ST-2N32-5865180約245No.2
ST-360-8075210約285No.3
ST-482-16590330約420No.4

型番リスト

表示件数

呼び

適用サイズ 

最小発注数量
ST-1
止め輪サイズNo.10-18
1個
ST-2
止め輪サイズNo.19-30
1個
ST-2N
止め輪サイズNo.32-58
1個
ST-3
止め輪サイズNo.60-80
1個
ST-4
止め輪サイズNo.82-165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
939
( 1,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,491
( 1,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

C形止め輪プライヤーの先端パーツ。
【特長】
・呼び:ST-1/ST-2/ST-2N/ST-3/ST-4。
・材質:スチール。
・標準(ストレート)先端。
・オチアイ製。
【用途】
・軸用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形止め輪(軸用) プライヤー先端 オチアイ製のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エレベーター
5
満足度:5.0
とでもいい商品です。やりやすい。値段もやすいし次回、まだ、購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C形止め輪(軸用) プライヤー先端 オチアイ製
C形止め輪(穴用) プライヤー先端 オチアイ製
E形止め輪(Eリング) オチアイ製
丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製
小径C形止め輪(Cリング)(穴用)
C型止め輪(軸用) 羽島板バネ製作所製
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO大陽ステンレススプリングSUNCO
通常価格939-939 -204 -91076 -29,768 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
種類スナップリングプライヤースナップリングプライヤーラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)
材質スチールスチールスチールスチールSUS304-CSPスチール
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
商品種類プライヤプライヤ止め輪止め輪止め輪止め輪

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング