17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 厚さt(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

E形止め輪(Eリング) オチアイ製

通常単価(税別)
204219
税込単価
224241
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

取付けにはE文字の3点突起を溝に押し込んで止めるスチール製の止め輪。【特長】・軸に円周溝を切り、ラジア...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

E型止め輪(Eリング) オチアイ製の仕様

E型止め輪(Eリング)の外観

E型止め輪(Eリング)の外観

  • 材質:バネ用鋼
  • 硬さ:HRC44~52

※商品画像は代表画像です。

E型止め輪(Eリング)の寸法図

E型止め輪(Eリング)の寸法図

適用する軸の寸法図

E型止め輪(Eリング)の寸法図

※スタックとは、止め輪を棒状に整列させたものです。ES-1以下はレールスタック、ES-1.2~ES-12はテープスタックをしています。

 

(単位:mm)

 

サイズNo.止め輪適用する軸
bDHtd1の区分d2mn
基本寸法寸法差基本寸法寸法差基本寸法寸法差基本寸法寸法差以上未満基本寸法寸法差基本寸法寸法差最小
ETW-1.51.50
-0.09
4±0.21.30
-0.25
0.4±0.0322.51.53+0.06
0
0.5+0.05
0
0.8
ETW-3372.60.6±0.04453.050.7+0.1
0
1
ETW-440
-0.12
93.50
-0.3
0.6574.05+0.075
0
0.71.2
ETW-55114.30.6685.050.71.2
ETW-990
-0.15
187.80
-0.35
0.810149.1+0.09
0
0.92

※d2寸法は落合規格です。

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

外径D

(mm)

厚さt

(mm)

RoHS?最小発注数量
ETW-1.5
2
1.53
4
0.4
10
1個
ETW-3
4
3.05
7
0.6
10
1個
ETW-4
5
4.05
9
0.6
10
1個
ETW-5
6
5.05
11
0.6
10
1個
ETW-9
10
9.1
18
0.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
1日目
205
( 226 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
1日目
219
( 241 )
1日目

詳細情報

基本情報

取付けにはE文字の3点突起を溝に押し込んで止めるスチール製の止め輪。
【特長】
・軸に円周溝を切り、ラジアル方向から挿入し保持部品を止める。
・E形止め輪(Eリング)は、形状がアルファベットのEに似ていることから呼ばれている。
・軸用のみで、商品の呼びサイズはスナップリングと違い、軸の溝径が商品サイズ名。
・専用工具(ETホルダーなど)を使用すると便利だが、一般工具でも使用可能。
・呼び:ETW-1.5/ETW-3/ETW-4/ETW-5/ETW-9。
・オチアイ製。
【用途】
・軸、シャフトに部材を位置決めするとき、円周溝を切りはめ込んで使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形止め輪(Eリング) オチアイ製のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベアリングの軸条項の留め輪
5
満足度:5.0
いろいろなローラーを試したくて、Eリングを外す必要があったので追加で買いました。すぐに届いたのでありがたかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E形止め輪(Eリング) オチアイ製
E型止め輪(Eリング)IWT
E型止め輪
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
丸S形止め輪(ISTW) オチアイ製
E形止め輪(B-1024・ステンレス製)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO大陽ステンレススプリングSUNCOタキゲン製造
通常価格204-3,81913,884 -2 -910322 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪丸S形止め輪E形止め輪
材質スチールスチールスチールSUS316スチール冷間圧延ステンレス鋼板
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング