17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び

  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 厚さt(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベベル型 止め輪(軸用) オチアイ製【1~50個入り】

通常単価(税別)
777101,640
税込単価
855111,804
通常出荷日:1日目

【呼び】NT-45/NT-60からお選びいただけます。【材質】スチール。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ベベル型 止め輪(軸用) オチアイ製:関連画像

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

外径D

(mm)

厚さt

(mm)

RoHS?最小発注数量
NT-45
45
41.95
バラ(1個から購入可能)
41.6
1.6
10
1個
NT-60
60
56.2
箱・パック
55.8
2
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
1日目
101,640
( 111,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼び】NT-45/NT-60からお選びいただけます。【材質】スチール。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベル型 止め輪(軸用) オチアイ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベル型 止め輪(軸用) オチアイ製
ベベル形止め輪(軸用)
ベベル形止め輪(穴用)
E型止め輪
C形止め輪(軸用)
鉄C型止め輪(軸用)(JIS規格)
メーカーSUNCOオチアイオチアイSUNCOオチアイ磐田電工
通常価格777-268 -158 -13,884 -5 -49 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)
形状ベベル形軸用止め輪ベベル形軸用止め輪ベベル形穴用止め輪E形止め輪軸用C形止め輪軸用C形止め輪
材質スチールスチールスチールスチールスチール
止め輪タイプ内輪止め外輪止め内輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング