メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

両角キー セイキ製作所製

型番:

KEYNK-ST5-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KEYNK-ST5-14の仕様・寸法情報

形状
平行キー(ストレート)
幅(mm)
5
全長(mm)
14
穴加工
加工なし
材質
-
-

商品情報

両角キー セイキ製作所製:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
KEYNK-ST5-14

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両角キー,セイキ製作所製
・材質:S50C
・強度:600Nmm2以上

ご注意

  • 商品情報に未掲載の寸法もご用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両角キー セイキ製作所製の型番KEYNK-ST5-14のページです。 型番KEYNK-ST5-14に関する仕様情報を記載しております。
両角キー セイキ製作所製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両角キー セイキ製作所製
両角キー RKシリーズ
新JIS 頭付勾配キー 姫野製作所製
新JIS両角キー
両角マシンキー ステンレス 全長300mm
両角マシンキー スチール 全長300mm
メーカーSUNCO南海工業SUNCO姫野精工所エスコエスコ
通常価格91226 -80996 -1,265 -255 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
形状平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)勾配キー平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)
穴加工加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし
材質-S45Cステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング