17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ころ案内方式

  • 内輪幅(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ローラフォロア(非分離形)

通常単価(税別)
2,3329,192特別価格
税込単価
2,56510,111特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・内輪に1個の油穴があります。・シール形はグリースを封入しています。・シールド形はグリースを封...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラフォロア(非分離形) 外形図

製品仕様

ローラフォロア(非分離形) 荷重1
ローラフォロア(非分離形) 荷重2

規格表

ローラフォロア(非分離形) 規格表1
ローラフォロア(非分離形) 規格表2

備考1.内輪に1個の油穴があります。
2.シール形はグリースを封入しています。シールド形はグリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用ください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

幅 C

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

ころ案内方式

形状

内輪幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
11
5
3.65
3.68
保持器付
シールド形
12
-
1個
16
11
5
3.65
3.68
保持器付
シール形
12
10
1個
16
11
5
6.81
8.37
総ころ形
シールド形
12
10
1個
19
11
6
4.25
4.74
保持器付
シールド形
12
-
1個
19
11
6
4.25
4.74
保持器付
シール形
12
-
1個
19
11
6
7.69
10.3
総ころ形
シールド形
12
-
1個
24
14
8
5.64
5.9
保持器付
シールド形
15
-
1個
24
14
8
5.64
5.9
保持器付
シール形
15
10
1個
24
14
8
11.8
15.6
総ころ形
シールド形
15
10
1個
24
14
8
11.8
15.6
総ころ形
シール形
15
-
1個
30
14
10
8.03
7.54
保持器付
シールド形
15
-
1個
30
14
10
8.03
7.54
保持器付
シール形
15
-
1個
30
14
10
15.6
18.1
総ころ形
シールド形
15
-
1個
30
14
10
15.6
18.1
総ころ形
シール形
15
-
1個
32
14
12
8.58
8.47
保持器付
シールド形
15
-
1個
32
14
12
8.58
8.47
保持器付
シール形
15
-
1個
32
14
12
16.8
20.5
総ころ形
シールド形
15
-
1個
32
14
12
16.8
20.5
総ころ形
シール形
15
-
1個
35
18
15
13.7
16.4
保持器付
シールド形
19
-
1個
35
18
15
13.7
16.4
保持器付
シール形
19
10
1個
35
18
15
25.2
36.4
総ころ形
シールド形
19
-
1個
35
18
15
25.2
36.4
総ころ形
シール形
19
-
1個
40
20
17
17.6
21
保持器付
シールド形
21
-
1個
40
20
17
17.6
21
保持器付
シール形
21
10
1個
40
20
17
32
46.3
総ころ形
シールド形
21
10
1個
40
20
17
32
46.3
総ころ形
シール形
21
10
1個
47
24
20
23
30.7
保持器付
シールド形
25
10
1個
47
24
20
23
30.7
保持器付
シール形
25
-
1個
47
24
20
41.6
67.3
総ころ形
シールド形
25
-
1個
47
24
20
41.6
67.3
総ころ形
シール形
25
10
1個
52
24
25
24.7
35.4
保持器付
シールド形
25
-
1個
52
24
25
24.7
35.4
保持器付
シール形
25
-
1個
52
24
25
45.5
79.1
総ころ形
シールド形
25
-
1個
52
24
25
45.5
79.1
総ころ形
シール形
25
10
1個
62
28
30
33.6
51.4
保持器付
シールド形
29
10
1個
62
28
30
33.6
51.4
保持器付
シール形
29
-
1個
62
28
30
59.9
110
総ころ形
シールド形
29
-
1個
62
28
30
59.9
110
総ころ形
シール形
29
-
1個
72
28
35
35.7
57.4
保持器付
シールド形
29
-
1個
72
28
35
35.7
57.4
保持器付
シール形
29
-
1個
72
28
35
63.1
121
総ころ形
シール形
29
10
1個
80
30
40
44.9
81.5
保持器付
シールド形
32
-
1個
80
30
40
44.9
81.5
保持器付
シール形
32
-
1個
85
30
45
46.8
88.6
保持器付
シールド形
32
-
1個
85
30
45
46.8
88.6
保持器付
シール形
32
-
1個
85
30
45
80.3
181
総ころ形
シールド形
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,332
( 2,565 )
4日目
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,708
( 2,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,359
( 2,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,706
( 2,977 )
4日目
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,608
( 2,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,479
( 2,727 )
4日目
2,817
( 3,099 )
4日目
2,942
( 3,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,173
( 3,490 )
4日目
3,486
( 3,835 )
4日目
3,315
( 3,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,218
( 3,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,433
( 3,776 )
4日目
3,434
( 3,777 )
4日目
3,382
( 3,720 )
4日目
3,564
( 3,920 )
4日目
3,921
( 4,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,033
( 4,436 )
4日目
4,031
( 4,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,834
( 4,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,974
( 4,371 )
4日目
4,5602,964
( 3,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
4日目
4,502
( 4,952 )
4日目
4,937
( 5,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,530
( 6,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,320
( 5,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,454
( 5,999 )
4日目
5,325
( 5,858 )
5日目
5,660
( 6,226 )
4日目
5,851
( 6,436 )
4日目
6,554
( 7,209 )
4日目
6,943
( 7,637 )
4日目
6,810
( 7,491 )
4日目
6,708
( 7,379 )
4日目
6,883
( 7,571 )
4日目
7,590
( 8,349 )
4日目
7,410
( 8,151 )
4日目
8,190
( 9,009 )
4日目
8,212
( 9,033 )
3日目
9,192
( 10,111 )
3日目
9,028
( 9,931 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内輪に1個の油穴があります。
・シール形はグリースを封入しています。
・シールド形はグリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラフォロア(非分離形)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
振れ止めのローラー
5
満足度:5.0
旋盤作業で使う振れ止めのローラーに使っています。 価格も安いのでとても助かっています。
1人が参考にしています。
昇降装置に使用しています
4
満足度:4.0
設計して製作している昇降装置(リフター)のガイドローラとして使用しています。使っていて特に問題ありません。CADデーター...もっと読む
0人が参考にしています。
交換部品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用している生産設備の交換部品として使用しました。生産設備の中で、レール上を走らせるユニットのローラーとして使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラフォロア(非分離形)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
ウレタン付ローラフォロア 非分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
ローラフォロア NATR
メーカー日本トムソンミスミミスミミスミミスミINA
通常価格2,332-810 -4,330 -3,110 -3,110 -2,254 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
ローラ 種類球面外輪クラウンタイプフラットタイプフラットタイプRタイプ円筒外輪
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質スチールSUJ2相当SUJ2SUJ2SUJ2スチール
ローラ外周 材質なしなしウレタンウレタンウレタンなし
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング