ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
6,060
税込単価
6,666
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用範囲…17/60mm(門扉厚)・枠材質…枠:スチールSPHC(クロメートメッキ)・ロ...

詳細を確認

型番:

EA986RC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986RC-3の仕様・寸法情報

種類
ガイド金具・振れ止め金具
材質
スチールSPHC(クロメートメッキ)
ローラー材質
POM
全高
195mm
使用範囲
17~60mm(門扉厚)
取付方法
溶接・ビス止、いずれも可
メーカー型番
MON-G
メーカー
ヤボシ

型番リスト

表示件数
型番
EA986RC-3
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060
( 6,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用範囲…17/60mm(門扉厚)
・枠材質…枠:スチールSPHC(クロメートメッキ)
・ローラー部材質…含油POMジュラコン
・全高…195mm
・取付方法…溶接・ビス止、いずれも可。
・内側、外側両方のローラーの調節ができます
・JAN:4548745999419

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)の型番EA986RC-3のページです。 型番EA986RC-3に関する仕様情報を記載しております。
17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)
調整戸車17型
ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】
Cローラー ステンレス車
Cローラー MCナイロン車
サッシ取替戸車 ステンレス車 (8・8 1/2・9・12・14・15・17・20)型
メーカーエスコヨコヅナトラスコ中山ヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格6,0601,9062,6283,255 -2,379 -3,192
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜2日目
種類ガイド金具・振れ止め金具-----
材質スチールSPHC(クロメートメッキ)-----
ローラー材質POM-----
全高195mm-----
使用範囲17~60mm(門扉厚)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト