17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コンベアー支持脚

コンベアー支持脚
通常単価(税別)
13,169円
税込単価
14,486円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラー幅

商品詳細種別

最小発注数量
300mm
650-1100mm/300mm幅用
1個
400mm
650-1100mm/400mm幅用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,169円
( 14,486円 )
3日目
13,169円
( 14,486円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベアー支持脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベアー支持脚
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)ZRSJ(ステンレス製)
Mシリーズコンベヤ用脚(KSX型スタンド)
Mシリーズコンベヤ用脚(2A型スタンド) はかま調整タイプ
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
メーカーエスコオークラ輸送機オークラ輸送機マキテックマキテックマキテック
通常価格13,169円--16,040円 -6,510円 -23,206円 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目5日目〜5日目〜
材質スチール-----
ローラー上面高さ650~1100mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト