17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ローラーコンベアー(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
66,50073,800
税込単価
73,15081,180

支持脚はEA985G-72、-73からお選び下さい。アルミ合金製です。

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    アルミ合金
  • ローラ外径 (mm)
    45
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    30
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 全長
    3000mm
  • フレーム耐荷重
    260kg(床置)
  • 脚取付間隔:耐荷重
    1500mm:160kg、2000mm:85kg、3000mm:25kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

重量

最小発注数量
300
15.9kg
1個
400
19.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,500
( 73,150 )
2日目
73,800
( 81,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

支持脚はEA985G-72、-73からお選び下さい。
アルミ合金製です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーコンベアー(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーコンベアー(アルミ製)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5714)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-5721)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-2812)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3816)
メーカーエスコマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格66,500------
通常出荷日2日目5日目〜7日目〜5日目〜5日目〜8日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質アルミ合金スチールスチールスチールスチールスチール
ローラ外径(mm)4557.257.260.528.638.1
ローラ当たりの強度(kg)3018018037650-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト