17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

通常単価(税別)
3,03036,992特別価格
税込単価
3,33340,691特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・チェーンと接する対象物に傷がつきません・チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

長さ

使用荷重

チェーン内寸

チューブカラー

最小発注数量
3mm
2m
100kg
24×5mm
透明(クリアー)
1個
3mm
10m
100kg
24×5mm
透明(クリアー)
1個
4mm
2m
170kg
26×6.5mm
透明(クリアー)
1個
4mm
10m
170kg
26×6.5mm
透明(クリアー)
1個
5mm
2m
250kg
27×8mm
透明(クリアー)
1個
5mm
10m
250kg
27×8mm
透明(クリアー)
1個
5mm
10m
250kg
27×8mm
黄色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,030
( 3,333 )
1日目
15,200
( 16,720 )
2日目
4,400
( 4,840 )
10日目
22,00020,724
( 22,796 )
1日目
5,010
( 5,511 )
1日目
25,10023,139
( 25,453 )
1日目
36,99233,170
( 36,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンと接する対象物に傷がつきません
・チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
マンテルチェーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,030-2,060 -1,0745,216 -3,999 -5,650 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目〜1日目1日目
種類チェーンチェーン--チェーンチェーン
材質ステンレスステンレス--アルミニウムステンレス
材質詳細チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)SUS304SUS304SUS316アルミ合金(A6063W-T3)ステンレス(SUS316)
チューブ肉厚1.3mm-----
商品詳細種別リンクチェーン(ビニールカバー付)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(アルミ製)マンテルチェーン
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト