17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マンテルチェーン ステンレス製 EA980SH

マンテルチェーン ステンレス製 EA980SH
通常単価(税別)
7159,471特別価格
税込単価
78710,418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりの美しいチェーンです。【特長】・錆に強く、独特の光...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
1m
1.2mm
25kg
5.5×2.1mm
1個
6m
2.5mm
100kg
9.6×4.4mm
1個
6m
3.0mm
130kg
12.6×5.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
2日目
8,9638,547
( 9,402 )
2日目
9,471
( 10,418 )
2日目

詳細情報

基本情報

チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりの美しいチェーンです。
【特長】
・錆に強く、独特の光沢を持つSUS304を使用しています。
・電解研磨仕上げにより長期間の錆防止が持続します。
【仕様】
・材質:SUS304
・継目:溶接あり

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンテルチェーン ステンレス製 EA980SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテルチェーン ステンレス製 EA980SH
【クリーン洗浄品】チエーン ボルト止めタイプ
【クリーン洗浄品】紛失防止用ステンレスチエーン
カップリング(ステンレス/SUS304)
ボールチェーン(ステンレス/SUS305)
ボールチェーンコネクター(ステンレス/SUS305)
メーカーエスコミスミミスミエスコエスコエスコ
通常価格715---301 -718 -356 -
通常出荷日2日目10日目6日目3日目3日目3日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄---
種類チェーンチェーンチェーンチェーン金具ボールチェーンチェーン金具
材質ステンレスSUS304SUS304ステンレスステンレスステンレス
洗浄方法洗浄無し精密洗浄精密洗浄---
材質詳細SUS304--SUS304SUS305SUS305
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト