17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マンテルチェーン(ステンレス製)

通常単価(税別)
5,65017,000
税込単価
6,21518,700
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
3m
4.8mm
544kg
23×8.5mm
1個
1.5m
6.4mm
712kg
25×11mm
1個
1.8m
8.0mm
1088kg
24×12mm
1個
1.8m
9.5mm
1700kg
30.5×14mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,940
( 6,534 )
1日目
5,650
( 6,215 )
1日目
10,300
( 11,330 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目

詳細情報

基本情報


・チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテルチェーン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテルチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,650-1,0742,060 -5,216 -3,030 -3,999 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目
種類チェーン-チェーン-チェーンチェーン
材質ステンレス-ステンレス-ステンレスアルミニウム
材質詳細ステンレス(SUS316)SUS304SUS304SUS316チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)アルミ合金(A6063W-T3)
商品詳細種別マンテルチェーンリンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(ビニールカバー付)リンクチェーン(アルミ製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト