17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ ) EA980SEシリーズ

通常単価(税別)
8,65710,636
税込単価
9,52311,700
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

サイズ

線径

仕上

使用荷重

破断荷重

詳細1

最小発注数量
150.0g/m
30m
A:21.0mmB:5.0mm
3mm
ユニクロメッキ仕上げ
50kg
140kg
-
1個
277.0g/m
30m
A:24.0mmB:6.0mm
4mm
ユニクロメッキ仕上げ
100kg
300kg
-
1個
400.0g/m
30m
A:27.0mmB:7.0mm
4.8mm
ユニクロメッキ仕上げ
150kg
500kg
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,657
( 9,523 )
2日目
9,478
( 10,426 )
2日目
10,636
( 11,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ ) EA980SEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ ) EA980SEシリーズ
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,657-2,060 -5,216 -1,0743,030 -3,999 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目〜2日目1日目〜1日目
材質詳細鉄(SWRM6)SUS304SUS316SUS304チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)アルミ合金(A6063W-T3)
商品詳細種別リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(ビニールカバー付)リンクチェーン(アルミ製)
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト