ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)

通常単価(税別)
9,794
税込単価
10,773
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…鉄(SWRM6)・全長…30m・線径…2.6mm・サイズ(mm)…A:13.2B:...

詳細を確認

型番:

EA980SD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA980SD-5の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
スチール
重量
136g/m
全長
30m
材質詳細
鉄(SWRM6)
線径
2.6mm
サイズ(mm)
A:13.2、B:6.4
表面処理
クロムメッキ
使用荷重
60kg
破断荷重
200kg
試験荷重
100kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA980SD-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,794
( 10,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(SWRM6)
・全長…30m
・線径…2.6mm
・サイズ(mm)…A:13.2
B:6.4
・使用荷重…60kg
・表面処理…クロムメッキ
・切れ目は、溶接されています。
・マンテルのピッチが大きく、パーツとの組合わせが容易です。
・JAN:4518340356993

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)の型番EA980SD-5のページです。 型番EA980SD-5に関する仕様情報を記載しております。
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)
6.0mmx プラスチックチェーン
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
チェーン(ステンレス製/両端リング付)
プラスチックチェーン/耐候型
吊りチェーン(両端Sフック付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,79414,300 -3,999 -3928,230390 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類チェーンチェーンチェーン-チェーンチェーン
材質スチール樹脂アルミニウム-樹脂スチール
重量136g/m-----
全長30m50m----
材質詳細鉄(SWRM6)ポリエチレンアルミ合金(A6063W-T3)チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)高密度ポリエチレン鉄(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト