ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リンクチェーン(ステンレス製)

リンクチェーン(ステンレス製) EA980SA-31
通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

型番:

EA980SA-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA980SA-31の仕様・寸法情報

全長
2m
材質詳細
SUS304
線径
1.6mm
使用荷重
3kg
チェーン内寸
16.8×5.0mm
詳細1
電解研磨仕上げ
詳細2
溶接なし
商品詳細種別
リンクチェーン(ステンレス製)

型番リスト

表示件数
型番
EA980SA-31

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
2m
1.6mm
3kg
16.8×5.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
2日目

詳細情報

基本情報


・取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクチェーン(ステンレス製)の型番EA980SA-31のページです。 型番EA980SA-31に関する仕様情報を記載しております。
リンクチェーン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
マンテルチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0742,060 -5,216 -5,650 -3,030 -3,999 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目〜1日目1日目〜1日目
材質詳細SUS304SUS304SUS316ステンレス(SUS316)チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)アルミ合金(A6063W-T3)
詳細1電解研磨仕上げ研磨仕上げ溶接あり---
詳細2溶接なし溶接あり研磨仕上げ---
商品詳細種別リンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)マンテルチェーンリンクチェーン(ビニールカバー付)リンクチェーン(アルミ製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト