ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長

    ~mm
  • カラー

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プラスチックチェーン/耐候型

通常単価(税別)
8,230
税込単価
9,053
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

低温・高温に強く耐候性に優れています。材質 高密度ポリエチレン

型番:

EA980AJ-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA980AJ-10の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
樹脂
全長
10m
カラー
材質詳細
高密度ポリエチレン
線径
12mm
チェーン内寸
45×15mm
商品詳細種別
プラスチックチェーン/耐候型

型番リスト

表示件数
型番
EA980AJ-10

全長

カラー

最小発注数量
10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,230
( 9,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質 高密度ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン/耐候型の型番EA980AJ-10のページです。 型番EA980AJ-10に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックチェーン/耐候型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチェーン/耐候型
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
6.0mmx プラスチックチェーン
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
プラスチックチェーン
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,2303,999 -14,300 -3,030 -7,060 -9,794
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーン-チェーン
材質樹脂アルミニウム樹脂ステンレス-スチール
材質詳細高密度ポリエチレンアルミ合金(A6063W-T3)ポリエチレンチェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)ポリエチレン鉄(SWRM6)
線径12mm5mm---2.6mm
チェーン内寸45×15mm35×8mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト