17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

プラスチックチェーン

未確定:候補が9型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

カラー

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
540g
30m
2mm
0.5kg
10.5×3.5mm
1個
540g
30m
2mm
0.5kg
10.5×3.5mm
1個
720g
30m
3mm
1kg
13×3.7mm
1個
3kg
30m
6mm
4kg
23.5×7mm
1個
3kg
30m
6mm
4kg
23.5×7mm
1個
3kg
30m
蛍光黄
6mm
4kg
23.5×7mm
1個
3kg
30m
トラ
6mm
4kg
23.5×7mm
1個
3.6kg
30m
8mm
6kg
36×11mm
1個
3.6kg
30m
トラ
8mm
6kg
36×11mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060
( 7,766 )
2日目
7,060
( 7,766 )
2日目
8,425
( 9,268 )
2日目
9,829
( 10,812 )
2日目
9,829
( 10,812 )
2日目
9,829
( 10,812 )
2日目
9,829
( 10,812 )
2日目
10,050
( 11,055 )
2日目
10,452
( 11,497 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ チェーン プラスチックチェーン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチェーン
6.0mmx プラスチックチェーン
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,060-14,300 -1,0745,216 -2,060 -3,030 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目〜1日目〜1日目〜
材質詳細ポリエチレンポリエチレンSUS304SUS316SUS304チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
商品詳細種別プラスチックチェーンプラスチックチェーンリンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーンリンクチェーン(ビニールカバー付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト