17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛

通常単価(税別)
5,97032,397特別価格
税込単価
6,56735,637特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】長さが100~1000mmで金属粉切削対策が施されているシールブラシです。

  • 商品画像は一例です。型番により寸法が異なります。
  • 取付用ビスは付属しません。別途ご用意ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

長穴取付位置A

長穴取付位置B

長穴数

最小発注数量
100
80
-
2
1個
150
90
-
2
1個
250
-
95
3
1個
300
-
120
3
1個
400
-
170
3
1個
500
-
220
3
1個
1000
-
235
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,970
( 6,567 )
1日目
6,989
( 7,688 )
2日目
8,660
( 9,526 )
1日目
9,996
( 10,996 )
1日目
12,695
( 13,965 )
1日目
17,600
( 19,360 )
1日目
32,39730,096
( 33,106 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが100~1000mmで金属粉切削対策が施されているシールブラシです。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法が異なります。
  • 取付用ビスは付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
1.0m シールブラシ(PBT/青)
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,970-15,367 -13,3995,740 -37,736 -6,120 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なし--該当なし--
洗浄方法洗浄無し--洗浄無し--
種類ステンレスフレーム仕様アルミフレーム仕様ゴムフレーム仕様ステンレスフレームアルミフレーム仕様ゴムフレーム仕様
ブラシ毛材ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PBT(ポリブチレンテレフタレート)PP(ポリプロピレン)
ブラシ径 D(mm)0.50.20.20.20.50.2

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング