17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)

通常単価(税別)
5,74018,410
税込単価
6,31420,251
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

垂直取付型のシールブラシです。ベルトコンベアーに付着するゴミの除去、切削紛の飛散防止などに最適です。【...

詳細を確認
  • 取付用のビスやリベットは付属しません。別途ご用意ください。
  • シャッターの隙間対策には使用しないでください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

各部の寸法

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

最小発注数量
250
1個
300
1個
400
1個
450
1個
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,740
( 6,314 )
1日目
6,203
( 6,823 )
1日目
8,102
( 8,912 )
1日目
8,353
( 9,188 )
1日目
18,410
( 20,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

垂直取付型のシールブラシです。
ベルトコンベアーに付着するゴミの除去、切削紛の飛散防止などに最適です。
【仕様】
・毛材:ポリプロピレン
・フレーム:ステンレス
・毛丈:25mm
・全高:50mm
・全長:250~1000mm(型番による)
・取付方法:ビス、リベット

ご注意

  • 取付用のビスやリベットは付属しません。別途ご用意ください。
  • シャッターの隙間対策には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
1.0m シールブラシ(PP/黒)
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
1.0m シールブラシ(PBT/青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,740-13,3996,120 -15,367 -5,970 -37,736 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目〜1日目
特性・用途該当なし---該当なし-
洗浄方法洗浄無し---洗浄無し-
種類ステンレスフレームゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様アルミフレーム仕様ステンレスフレーム仕様アルミフレーム仕様
ブラシ毛材PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ポリプロピレンPBT(ポリブチレンテレフタレート)
ブラシ径 D(mm)0.20.20.20.20.50.5
よく一緒に購入される商品

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング