17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ毛材

ブラシ径 D

(mm)

全長 L

(mm)

使用耐熱温度

毛丈 NH

(mm)

全高 AH

(mm)

最小発注数量
ナイロン
0.1
1000
110℃以下
10
35
1個
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
0.2
1000
130℃以下
25
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,439
( 10,383 )
1日目
9,435
( 10,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが1000mmで埃や金属粉切削油対策が施されているシールブラシです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールブラシ(ナイロン/黒)・(ナイロン/白)
1.0m シールブラシ(ナイロン)
1.0m シールブラシ(PP/黒)
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
エスコ 60mm シールブラシ EA979KD
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,435-8,77915,367 -5,970 -5,740 -13,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類アルミフレーム仕様アルミフレーム仕様アルミフレーム仕様ステンレスフレーム仕様ステンレスフレームゴムフレーム仕様
取付ビス取付(ビス穴加工が必要)ビス取付(ビス穴加工が必要)ビス取付(ビス穴加工が必要)ビス取付ビス、リベットビス取付(ビス穴加工や接着が必要)
よく一緒に購入される商品

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング