ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM

  • 種類
    ゴムフレーム仕様
  • ブラシ毛材
    PP(ポリプロピレン)
  • ブラシ径 D (mm)
    0.2
  • 全長 L (mm)
    1000
  • 使用耐熱温度
    80℃以下
  • 毛丈 NH (mm)
    60
  • 取付
    ビス取付(ビス穴加工や接着が必要)
  • 全高 AH (mm)
    75

型番:

EA979KM-1B
解除
数量:

EA979KM-1Bの仕様・寸法情報

種類
ゴムフレーム仕様
ブラシ毛材
PP(ポリプロピレン)
ブラシ径 D(mm)
0.2
全長 L(mm)
1000
使用耐熱温度
80℃以下
毛丈 NH(mm)
60
取付
ビス取付(ビス穴加工や接着が必要)
全高 AH(mm)
75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979KM-1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,399
( 14,739 )
2日目

詳細情報

基本情報

窓やドア周りの防塵・防虫対策や搬送ラインの整列用ガイドとして使用でき、軽量のため少ない負荷で取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KMの型番EA979KM-1Bのページです。 型番EA979KM-1Bに関する仕様情報を記載しております。
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
1.0m シールブラシ(PP/黒)
1.0m シールブラシ(PBT/青)
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,39915,367 -37,736 -6,120 -5,740 -5,970 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類ゴムフレーム仕様アルミフレーム仕様アルミフレーム仕様ゴムフレーム仕様ステンレスフレームステンレスフレーム仕様
ブラシ毛材PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PBT(ポリブチレンテレフタレート)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ポリプロピレン
ブラシ径 D(mm)0.20.20.50.20.20.5
全長 L(mm)100010001000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました