17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

30mm シールブラシ(差込型/PP)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

最小発注数量
1000
1個
1000
1個
5000
1個
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,120
( 6,732 )
1日目
6,120
( 6,732 )
1日目
25,20023,413
( 25,754 )
2日目
22,014
( 24,215 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
長さが1~5mで埃や虫対策が施されているシールブラシです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm シールブラシ(差込型/PP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm シールブラシ(差込型/PP)
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KC
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,120-13,3996,120 -6,120 -5,970 -5,740 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目〜1日目
種類ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ステンレスフレーム仕様ステンレスフレーム
ブラシ毛材PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)
ブラシ径 D(mm)0.20.20.20.20.50.2
使用耐熱温度80℃以下80℃以下80℃以下80℃以下80℃以下80℃
毛丈 NH(mm)306040406025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング