17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

エスコ 60mm シールブラシ EA979KD

  • 種類
    ゴムフレーム仕様
  • ブラシ毛材
    PP(ポリプロピレン)
  • ブラシ径 D (mm)
    0.2
  • 使用耐熱温度
    80℃以下
  • 毛丈 NH (mm)
    60
  • 取付
    ビス取付(ビス穴加工や接着が必要)
  • 全高 AH (mm)
    100
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

最小発注数量
1000
1個
1000
1個
5000
1個
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,400
( 14,740 )
2日目
13,400
( 14,740 )
1日目
46,363
( 50,999 )
2日目
48,214
( 53,035 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
フレームにゴムを使っているので、曲げるや切るなどが簡単にできる。
取付の際にはビス穴加工や接着が必要。
【用途】
OAデスクなどの目隠しや、ホコリなどの侵入防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 60mm シールブラシ EA979KDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 60mm シールブラシ EA979KD
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KC
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
30mm シールブラシ(差込型/PP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,400-13,3996,120 -6,120 -5,970 -6,120 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ステンレスフレーム仕様ゴムフレーム仕様
ブラシ毛材PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)
ブラシ径 D(mm)0.20.20.20.20.50.2
使用耐熱温度80℃以下80℃以下80℃以下80℃以下80℃以下80℃以下
毛丈 NH(mm)606040406030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト