17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

クリンプ網(ステンレス製)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
メッシュ
目開
(mm)
線径
(mm)
EA952BB-313001約1.53151.5
EA952BB-324501約1.53151.5
EA952BB-339001約1.53151.5
EA952BB-413001約2.2101.5
EA952BB-424501約2.2101.5
EA952BB-439001約2.2101.5
EA952BB-513001約2.11102.0
EA952BB-524501約2.11102.0
EA952BB-539001約2.11102.0
  • 材質:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数

重量

線径

最小発注数量
約570g
1.5mm
300mm
15mm
1個
約855g
1.5mm
450mm
15mm
1個
約1710g
1.5mm
900mm
15mm
1個
約847g
1.5mm
300mm
10mm
1個
約1286g
1.5mm
450mm
10mm
1個
約2571g
1.5mm
900mm
10mm
1個
約1524g
2.0mm
300mm
10mm
1個
約2286g
2.0mm
450mm
10mm
1個
約4572g
2.0mm
900mm
10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
1日目
6,820
( 7,502 )
1日目
10,200
( 11,220 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
13,300
( 14,630 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目
11,090
( 12,199 )
2日目
16,590
( 18,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため、強度の高いクリンプ網です。
【仕様】
・交点の溶接:なし
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンプ網(ステンレス製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械設備に使用しています
4
満足度:4.0
客先から受注した機械設備において金網の網目より大きめの穴開け加工を施し、フレームを取り付けています。製品を上に乗せてふる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンプ網(ステンレス製)
織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ
織網(銅製)
6mm パンチングメタル(ステンレス製)
5mm パンチングメタル(ステンレス製)
織網(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,440-4,480 -5,760 -6,890 -5,550 -5,970 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
種類フェンス・ネットメッシュメッシュパンチングメタルパンチングメタルメッシュ
形状角型角型角型角型角型角型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス真鍮
詳細材質SUS304SUS304-SUS304SUS304-
長さ1m1m1m--1m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング