17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス溶接金網

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)

規格表

型番幅(mm)長さ(m)メッシュ数目開(mm)線径(mm)
EA952BB-1130011232.0
EA952BB-1245011232.0
EA952BB-1390011232.0
EA952BB-213001211.51.2
EA952BB-224501211.51.2
EA952BB-239001211.51.2

商品特長詳細

【メッシュ数】

  • メッシュとは1辺の1インチ(25.4mm)あたりの網目の数です。
    図の例だと、5メッシュとなります。
    メッシュ数が大きいほど網目が多くなるので細かくなります。
  • また線径によって網目の開き面積が異なります。
    線径が太くなれば網目は小さくなり、細くなれば網目は大きくなります。
  • 網の開き(網目)=25.4÷メッシュ数-線径
スチール溶接金網 製品仕様

型番リスト

表示件数

線径

メッシュ数

最小発注数量
2.0mm
300mm
1
23mm
1個
2.0mm
450mm
1
23mm
1個
2.0mm
900mm
1
23mm
1個
1.2mm
300mm
2
11.5mm
1個
1.2mm
450mm
2
11.5mm
1個
1.2mm
900mm
2
11.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,250
( 7,975 )
1日目
8,310
( 9,141 )
1日目
12,790
( 14,069 )
1日目
5,540
( 6,094 )
1日目
7,250
( 7,975 )
1日目
11,850
( 13,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)線を溶接したメッシュです。
メッシュは正方形です。
【特長】
・負荷重量が各溶接点に平均してかかるので細い線径でも大きな負荷重量に耐えます。
【主な用途】
・コンクリート構造物の補強

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溶接金網のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q質量の目安を教えてください。
A
EA952BB-23の質量は約2.5kgです(実測値)。質量の管理は行っていないので目安とお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス溶接金網
1-1.5mm パンチングメタル(スチール製)
5mm パンチングメタル(スチール製)
450×1000mm/織網(ステンレス製)
2mm パンチングメタル(ステンレス製)
クリンプ網(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,540-5,460 -4,330 -3,3006,130 -5,440 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類メッシュパンチングメタルパンチングメタルメッシュパンチングメタル-
形状角型角型角型-角型-
材質ステンレススチールスチールステンレスステンレス-
洗浄方法洗浄無し-----
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュカテゴリの売れ筋ランキング