17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴径

サイズ(mm)

ピッチ

厚さ(mm)

最小発注数量
2mm
500×500
3.5mm
1.0
1個
3mm
500×500
5mm
1.0
1個
5mm
500×500
8mm
1.0
1個
6mm
500×500
9mm
1.0
1個
2mm
500×1000
3.5mm
1.0
1個
3mm
500×1000
5mm
1.0
1個
5mm
500×1000
8mm
1.0
1個
6mm
500×1000
9mm
1.0
1個
3mm
500×500
5mm
1.5
1個
5mm
500×500
8mm
1.5
1個
3mm
500×1000
5mm
1.5
1個
5mm
500×1000
8mm
1.5
1個
3mm
500×500
5mm
2.0
1個
5mm
500×500
8mm
2.0
1個
3mm
500×1000
5mm
2.0
1個
5mm
500×1000
8mm
2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,820
( 9,702 )
2日目
8,400
( 9,240 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目
8,400
( 9,240 )
1日目
16,200
( 17,820 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
14,600
( 16,060 )
2日目
15,400
( 16,940 )
1日目
9,240
( 10,164 )
1日目
9,240
( 10,164 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目
10,500
( 11,550 )
1日目
19,497
( 21,447 )
1日目
19,100
( 21,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ メッシュ パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
洗浄設備の枠(ついたて)を作製した際に排気の部分、有機溶剤を廃棄するためにエアーを通す箇所に使用しています。機能的には十...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングメタル(アルミ製)EA952Bシリーズ
織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ
5mm パンチングメタル(ステンレス製)
6mm パンチングメタル(ステンレス製)
パンチングメタル(アルミ製)
クリンプ網(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,400-4,480 -5,550 -6,890 -8,776 -5,440 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
種類パンチングメタルメッシュパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルフェンス・ネット
形状角型角型角型角型角型角型
材質アルミニウムステンレスステンレスステンレスアルミニウムステンレス
材質(詳細)アルミ鋼板---アルミ鋼板-

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング