17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

6mm パンチングメタル(スチール製)

通常単価(税別)
5,46011,008
税込単価
6,00612,109
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

冷延鋼板素材のパンチングメタル。サイズ(mm):457×457穴径:6mmピッチ:8mm厚み(mm):...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

厚さ(mm)

最小発注数量
457×457
1.0
1個
457×914
1.0
1個
457×457
1.6
1個
457×914
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
1日目
9,666
( 10,633 )
1日目
6,170
( 6,787 )
1日目
11,008
( 12,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

冷延鋼板素材のパンチングメタル。
サイズ(mm):457×457
穴径:6mm
ピッチ:8mm
厚み(mm):1.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm パンチングメタル(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mm パンチングメタル(スチール製)
2mm パンチングメタル(スチール製)
3mm パンチングメタル(スチール製)
6mm パンチングメタル(ステンレス製)
3mm パンチングメタル(ステンレス製)
5mm パンチングメタル(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,460-5,040 -4,620 -6,890 -5,720 -5,550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類パンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタルパンチングメタル
形状角型角型角型角型角型角型
材質スチールスチールスチールステンレスステンレスステンレス
材質(詳細)冷延鋼板冷延鋼板冷延鋼板---
穴径6mm2mm3mm6mm3mm5mm

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング