ファクトリーサプライ用品技術窓口
冷延鋼板素材のパンチングメタル。サイズ(mm):457×457穴径:2mmピッ...
詳細情報を確認する通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,040円 ( 5,544円 ) | 1日目 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 1日目 |
5,330円 ( 5,863円 ) | 1日目 |
9,820円 ( 10,802円 ) | 1日目 |
6,890円 ( 7,579円 ) | 1日目 |
12,500円 ( 13,750円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェンスネット -溶接タイプ-
4.4
ミスミ
パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
4.3
ミスミ
メッシュ切断品
4.5
ミスミ
フレーム付メッシュ
4.4
ミスミ
パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ-
4.5
ミスミ
エキスパンドメタル フレーム付タイプ
3.8
ミスミ
エキスパンドメタル
4.5
ミスミ
パンチングメタル-丸孔並列・10mm単位指定タイプ-
4.7
ミスミ
パンチングメタル-フレーム付タイプ-
4.6