17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

0.91x30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)

通常単価(税別)
25,80035,800特別価格
税込単価
28,38039,380特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ビニールコーティング金網幅 910mm長さ 30mホワイトとブラックがございます。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

カラー

織目

最小発注数量
12.4kg
ホワイト
#20(0.85mm)×16mm
1個
19kg
ホワイト
#20(0.85mm)×10mm
1個
12.4kg
ブラック
#20(0.85mm)×16mm
1個
19kg
ブラック
#20(0.85mm)×10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,80024,878
( 27,366 )
1日目
35,80033,569
( 36,926 )
1日目
25,80024,878
( 27,366 )
1日目
35,80033,569
( 36,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビニールコーティング金網
幅 910mm
長さ 30m
ホワイトとブラックがございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.91x30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.91x30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)
0.91x15-30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)
0.91x15-30m/亀甲網(ステンレス製)
クリンプ網(ステンレス製)
織網(真鍮製)
織網(銅製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,800-21,505 -32,300 -5,440 -5,970 -5,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類フェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットメッシュメッシュ
形状角型角型角型角型角型角型
材質スチールスチールステンレスステンレス真鍮
910mm910mm910mm---
長さ30m--1m1m1m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング