17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

0.91x15-30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)

通常単価(税別)
21,50535,544
税込単価
23,65639,098
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

グリーンカラーのビニールコーティング金網です。幅 910mm商品詳細種別 0.91x15-30m/亀甲...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

長さ

織目

最小発注数量
10.1kg
30m
#20(0.85mm)×20mm
1個
12.4kg
30m
#20(0.85mm)×16mm
1個
19kg
30m
#20(0.85mm)×10mm
1個
14.5kg
30m
#18(1.15mm)×20mm
1個
18kg
30m
#18(1.15mm)×16mm
1個
14kg
15m
#18(1.15mm)×10mm
1個
15.3kg
15m
#16(1.5mm)×20mm
1個
18kg
15m
#16(1.5mm)×16mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,505
( 23,656 )
1日目
22,168
( 24,385 )
1日目
31,048
( 34,153 )
1日目
28,234
( 31,057 )
1日目
28,703
( 31,573 )
1日目
31,517
( 34,669 )
1日目
29,172
( 32,089 )
1日目
35,544
( 39,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリーンカラーのビニールコーティング金網です。
幅 910mm
商品詳細種別 0.91x15-30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.91x15-30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.91x15-30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)
0.91x30m/亀甲網(鉄ビニール被覆)
0.91x15-30m/亀甲網(ステンレス製)
ビニール亀甲金網 長さ15・30m
亜鉛 亀甲網 910mm×30m巻
亜鉛 織網 30m巻
メーカーエスコエスコエスコ吉田隆ハイロジックハイロジック
通常価格21,505-24,879 -30,289 -9,389 -17,478 -27,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目3日目〜3日目〜
種類フェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネット
形状角型角型角型角型角型角型
材質スチールスチールステンレススチール亜鉛亜鉛
カラーグリーン-----
910mm910mm910mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング