ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

74.0mm マグネットキャッチ

通常単価(税別)
1,159
税込単価
1,275
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・キャッチ・材質…ホワイトナイロン・ねじサイズ…M3・吸着力…15kg・サイズ…L1:74...

詳細を確認

型番:

EA951MC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951MC-11の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
70.1~
保持力(N)
147
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
74
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
17.5
本体材質
樹脂
材質(詳細)
ホワイトナイロン
吸着力
15kg
ねじサイズ
M3
総重量
37g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951MC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャッチ
・材質…ホワイトナイロン
・ねじサイズ…M3
・吸着力…15kg
・サイズ…L1:74mm、W1:17.5mm
・JAN:4548745437577

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

74.0mm マグネットキャッチの型番EA951MC-11のページです。 型番EA951MC-11に関する仕様情報を記載しております。
74.0mm マグネットキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
74.0mm マグネットキャッチ
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 50mm TMC-0083
マグネットキャッチ アルミ製・横型 57mm TMC11B
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D
マグネットキャッチ アルミ製・横型 87mm TMC11A
メーカーエスコタキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1592535481,2858261,759
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)70.1~30.1~7030.1~7030.1~7070.1~30.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング