17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

セーフティーバー(ステンレス製)

通常単価(税別)
12,07013,743
税込単価
13,27715,117
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ステンレス製のセーフティーバーです。【仕様】・長さ:450mmまたは600mm(型番により異なる)・パ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
450mm
1個
600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,070
( 13,277 )
1日目
13,743
( 15,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のセーフティーバーです。
【仕様】
・長さ:450mmまたは600mm(型番により異なる)
・パイプ径:32mm
・取付ベース直径:60mm
・取付ねじ穴径:4mm
・材質:ステンレス(SU304)
・仕上げ:鏡面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーバー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーバー(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ソケット(ステンレス製)
ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)
握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN/SK-153SN-RJ +L握りバー
メーカーエスコエスコエスコエスコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格12,070-5,110 -4,4042,69315,604 -195,906 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目14日目14日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプブラケット・アクセサリー--手摺・パイプ手摺・パイプ
材質SUS304SUS316SUS304ステンレスSUS304--
穴径4mm-----
パイプ径32mm-----
仕上げ鏡面研磨仕上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト