ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)

ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製) EA951EJ-321
通常単価(税別)
2,693
税込単価
2,962
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・付属品…取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)・ロングタイプで使用範囲が広がります。・首部パイプ内に...

詳細を確認

型番:

EA951EJ-321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA951EJ-321の仕様・寸法情報

付属品
取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)
材質
ステンレスSUS304
用途
クローゼット内のハンガーパイプ取付など
仕様
止め(エンド)用
全高
188mm
取付穴径
4.2mm
仕上
ヘアライン仕上
適用パイプ径
32mm
取付穴数
4
プレート径
56mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951EJ-321

仕様

全高

取付穴径

適用パイプ径

最小発注数量
止め(エンド)用
188mm
4.2mm
32mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,693
( 2,962 )
2日目

詳細情報

基本情報

・付属品…取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)
・ロングタイプで使用範囲が広がります。
・首部パイプ内に寸切りボルトを使用、カットすることができ、長さ調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)の型番EA951EJ-321のページです。 型番EA951EJ-321に関する仕様情報を記載しております。
ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ソケット(ステンレス製)
セーフティーバー(ステンレス製)
玄関用椅子
手摺用半受
メーカーエスコエスコエスコエスコ杉田エース杉田エース
通常価格2,6935,110 -4,40412,070 -17,7462,180 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目4日目5日目
付属品取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)-----
材質ステンレスSUS304SUS316SUS304SUS304--
用途クローゼット内のハンガーパイプ取付など-----
仕上ヘアライン仕上-----
取付穴数4-----

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト