17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイド棚受(スチール製)

通常単価(税別)
480860
税込単価
528946
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・板厚4.5mmの丈夫な不等辺タイプアングル・両面皿穴加工が施されています。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 穴径

  • 穴数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

穴径

穴数

最小発注数量
長さ75(A)×150(B)
5mm
5
1個
長さ100(A)×200(B)
5mm
5
1個
長さ125(A)×250(B)
5.5mm
7
1個
長さ150(A)×300(B)
5.5mm
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
1日目
585
( 644 )
1日目
730
( 803 )
1日目
860
( 946 )
1日目

詳細情報

基本情報

・板厚4.5mmの丈夫な不等辺タイプアングル
・両面皿穴加工が施されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイド棚受(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイド棚受(スチール製)
折りたたみ棚受(ステンレス製) EA951ED-26・EA951ED-27
折畳み棚受/大型(2個)
棚受(ステンレス)
棚受(スチール)
アーム棚受
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山杉田エース
通常価格480-5,650 -10,000 -1,401 -217 -500 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜4日目〜
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類アーム棚受折りたたみ棚受折りたたみ棚受アーム棚受アーム棚受アーム棚受
材質スチールステンレススチールステンレススチールステンレス
厚み4.5mm-----
幅(mm)322850---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト