ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワイドアングル(ステンレス製)

型番:

EA951EE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951EE-3の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
厚み
3mm
60mm
長さ
-
穴径
5.2mm
穴数
-
仕上
ヘアーライン仕上げ
長さ×長さ
90×90mm
商品詳細種別
ワイドアングル(ステンレス製)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951EE-3

材質

長さ

穴径

穴数

長さ×長さ

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
60mm
-
5.2mm
-
90×90mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドアングル(ステンレス製)の型番EA951EE-3のページです。 型番EA951EE-3に関する仕様情報を記載しております。
ワイドアングル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドアングル(ステンレス製)
ワイドアングル(スチール製)
フラットアングル(ステンレス製/2個)
40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
アングル(ドブメッキ・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1402,180640 -14,8862,9205,038 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
厚み3mm-----
仕上ヘアーライン仕上げ-----
商品詳細種別ワイドアングル(ステンレス製)ワイドアングル(スチール製)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト