17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ棚受(ステンレス製) EA951ED-26・EA951ED-27

通常単価(税別)
5,6508,820
税込単価
6,2159,702
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

折りたたみ式の棚受けです。【特長】・角度を3段階(90°、80°、70°)に変更できます。【仕様】・材...

詳細を確認

ご注意

  • 取り付けねじは付属しません。別途ご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
603
305(A)×197(B)
1個
1240
406(A)×273(B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
1日目
8,820
( 9,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

折りたたみ式の棚受けです。
【特長】
・角度を3段階(90°、80°、70°)に変更できます。
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS316)
・耐荷重:180kg

ご注意

  • 取り付けねじは付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ棚受(ステンレス製) EA951ED-26・EA951ED-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ棚受(ステンレス製) EA951ED-26・EA951ED-27
折畳み棚受/大型(2個)
ワイド棚受(スチール製)
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
棚受(ステンレス)
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
メーカーエスコエスコエスコSOWAトラスコ中山スガツネ工業
通常価格5,650-10,000 -480 -4,519 -1,401 -8,610 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目〜1日目4日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類折りたたみ棚受折りたたみ棚受アーム棚受折りたたみ棚受アーム棚受折りたたみ棚受
材質ステンレススチールスチールスチールステンレスステンレス
材質詳細SUS316熱延鋼板(焼付塗装)----
幅(mm)285032---
よく一緒に購入される商品

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト