ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)

型番:

EA951DN-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951DN-6の仕様・寸法情報

種類
フック
全長
42mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径
Φ6mm
使用荷重
20kg以下
付属品
六角ナット(M6)
ねじサイズ
M6
フック部長さ
30mm

商品情報

外形図

M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製) 外形図

製品仕様

型番材質サイズ(mm)ねじ径使用荷重(kg)
EA951DN-6ステンレス(SUS304)φ6×32M620

使用例

M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
EA951DN-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・ねじサイズ…M6
・全長…32mm
・線径…直径6mm
・フック部長さ…30mm
・使用荷重…20kg以下
・付属品…六角ナット(M6)
・JAN:4548745795936

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)の型番EA951DN-6のページです。 型番EA951DN-6に関する仕様情報を記載しております。
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プラカード掛け
4
満足度:4.0
装置に関するプラカードを掛ける為に設置しています。 ステンレス製なので劣化もせず、油汚れにも強いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
S型ロングフック(ステンレス製)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9857501,240540685 -305
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
種類フック-スイベル・スナップ-Sカン-
全長42mm-73.9mm56mm--
材質ステンレス(SUS304)鉄(ユニクロメッキ)SUS316亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)ステンレスSUS304真鍮(キリンス仕上げ)
線径Φ6mm6mm----
使用荷重20kg以下10kgまで58.9kg4kg20kgf-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング