17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クリップナット(5個)【5個入り】

通常単価(税別)
1,2201,590
税込単価
1,3421,749
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・アングルタイプのチャンネルなど裏面の手が入りにくい箇所にナットを止めておきたい時に、あらかじ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

サイズ(mm)

最小発注数量
M4
A:26、B:15C:10.5、D:4.5
1パック

5個入り

M8
A:26、B:20C:10.5、D:4.5
1パック

5個入り

M6
A:37、B:15、C:17、D:4.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
2日目
1,590
( 1,749 )
2日目
1,410
( 1,551 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルタイプのチャンネルなど裏面の手が入りにくい箇所にナットを止めておきたい時に、あらかじめクリップナットを挟んでおくことで機器の取付などが非常に便利です

商品情報

製品仕様

  • 材質:鋼板(クロメートメッキ)

規格表

型番ねじサイズサイズ(mm)
EA949GS-104M426×15
EA949GS-105M526×15
EA949GS-106M626×15
EA949GS-108M826×20
EA949GS-206M637×15
EA949GS-208M837×20
EA949GS-210M1037×20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップナット(5個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂への部品固定に使用
5
満足度:5.0
溶接やインサートが出来ない樹脂材に挟み込んで部品を固定するのに使用しました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップナット(5個)
クリップナット
ねじ式スピードナット U形
ねじ式スピードナット F形
ねじ式スピードナット J形
ラックナット ステンレス[RAC]
メーカーエスコSUNCOオチアイオチアイオチアイ日本ドライブイット
通常価格1,220-148 -208 -205 -210 -268 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質鋼板-----
入数5個-----
詳細1クロメートメッキ仕上げ-----
商品詳細種別クリップナット(5個)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト