17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グロメット(10m)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グロメット(10m)

販売終了

型番

EA948GC-1.0

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄板等のエッジの保護などに便利です
・着脱を簡単に行うことができます
・好きな長さにカットして使用できます
・グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます

指定中の仕様・寸法情報

種類
グロメット
全長
10m
サイズ
A:0.5mmB:1.0mmC:3.3mm
材質
ポリエチレン
適応板厚
1.0mm以下
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト