17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)【10個入り】

通常単価(税別)
9881,129
税込単価
1,0871,242
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エスコ サドルバンド パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用可能温度

バンド厚

詳細1

最小発注数量
-
3mm
ゴムライナー付
1パック

10個入り

-
3mm
ゴムライナー付
1パック

10個入り

-
3mm
ゴムライナー付
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
2日目
1,094
( 1,203 )
2日目
1,129
( 1,242 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ サドルバンド パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
プッシュナット(軸用) SPNタイプ
ボルト(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16
ワッシャー(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
メーカーエスコオチアイエスコエスコエスコエスコ
通常価格988-3 -920 -751 -1,056 -350 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質詳細スチール、熱可塑性エラストマー----SUS304
入数10個-----
バンド幅13mm----25
ねじ穴M6-----
商品詳細種別パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)-----
よく一緒に購入される商品

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト