17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PF管片サドル(5個)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PF管片サドル(5個)

販売終了

型番

EA947BS-11

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・PF管を露出配管する際の固定用

指定中の仕様・寸法情報

カラー
ベージュ
ねじ穴径(mm)
4mm
適合管
PF16
詳細1
適合管外径23.5mm
詳細4
入数は5個入り
商品詳細種別
PF管片サドル(5個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト