ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじ径

    ~mm
  • 破断荷重

    ~mm
  • 最小値

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

M6/M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ&アイ)

型番:

EA638SH-206L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638SH-206Lの仕様・寸法情報

材質
スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304
ねじ径
M6
破断荷重
11kN
最小値
140mm

型番リスト

表示件数
型番
EA638SH-206L

ねじ径

破断荷重

最小値

最小発注数量
M6
11kN
140mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220
( 2,442 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 吊具・引締用部材 M6/M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ&アイ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6/M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ&アイ)の型番EA638SH-206Lのページです。 型番EA638SH-206Lに関する仕様情報を記載しております。
M6/M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ&アイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6/M8 ターンバックル(ステンレス製/アイ&アイ)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2209851,3803052,280 -750
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜2日目
材質スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304ステンレス(SUS304)本体:真鍮、ワイヤー:SUS304真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS316)鉄(ユニクロメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト