ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長

    ~mm
  • 適合ワイヤー径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)(SUS316)

型番:

EA638RZ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638RZ-3の仕様・寸法情報

全長
20mm
材質
ステンレス(SUS316)
適合ワイヤー径
3mm
12.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA638RZ-3

全長

適合ワイヤー径

最小発注数量
20mm
3mm
12.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)(SUS316)の型番EA638RZ-3のページです。 型番EA638RZ-3に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)(SUS316)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
リング(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
パッドアイ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格220635 -430375 -405685
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
材質ステンレス(SUS316)SUS316ステンレス(SUS316)SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト