ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長

    ~mm
  • 重量

  • ねじ径

    ~mm
  • 適合ワイヤー径

    ~mm
  • 最高引張力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)

型番:

EA638RR-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638RR-6の仕様・寸法情報

全長
57mm
材質
ステンレス(SUS316L)
入数
1個
詳細1
(1×19)ワイヤー不可
重量
約51g
ねじ径
M8
適合ワイヤー径
6mm
仕様
右雌ねじ
最高引張力
18.1kN
適正締め付けトルク
25-30Nm
破断強度
ワイヤーの最小破断強度の90%以内
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638RR-6

全長

重量

ねじ径

適合ワイヤー径

最高引張力

最小発注数量
57mm
約51g
M8
6mm
18.1kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐食性・耐孔食に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)の型番EA638RR-6のページです。 型番EA638RR-6に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤークランプ(ステンレス製)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
スナップフック スチール製
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0802,6803053,4645401,360 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
材質ステンレス(SUS316L)SUS303真鍮(キリンス仕上げ)SUS304亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)スチール(亜鉛めっき鋼)
入数1個-6個5個2個10個
詳細1(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可----
仕様右雌ねじ-----
適正締め付けトルク25-30Nm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト