ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長

    ~mm
  • 適合ワイヤー径

    ~mm
  • 直径

    ~mm
  • 最高引張力

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ワイヤークランプ(ステンレス製)

型番:

EA638RA-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638RA-8の仕様・寸法情報

全長
42mm
材質
SUS303
詳細1
(1×19)ワイヤー不可
適合ワイヤー径
8mm
直径
28mm
最高引張力
26kN

型番リスト

表示件数
型番
EA638RA-8

全長

適合ワイヤー径

直径

最高引張力

最小発注数量
42mm
8mm
28mm
26kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680
( 2,948 )
2日目

詳細情報

基本情報

・(1×19)ワイヤー不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤークランプ(ステンレス製)の型番EA638RA-8のページです。 型番EA638RA-8に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤークランプ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークランプ(ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
リング(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6803,0804306851,040 -215
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
材質SUS303ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316)SUS304SUS304SUS316
詳細1(1×19)ワイヤー不可(1×19)ワイヤー不可----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト