17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)

ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,8806,748
税込単価
2,0687,423

【説明】・耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です・材質:SUS316・使...

詳細情報を確認する
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

最小値

使用荷重

サイズ(mm)

最小発注数量
149.1mm
90kg
A:6.4、D:9.7
1個
180.8mm
180kg
A:7.9、D:11.2
1個
260.4mm
315kg
A:9.5、D:12.7
1個
295.1mm
450kg
A:12.7、D:16.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,880
( 2,068 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
4,101
( 4,511 )
1日目
6,748
( 7,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

【説明】
・耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です
・材質:SUS316
・使用荷重:45㎏

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(Hook & Hook/ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ステンレス製チェーンボルト(シングルエンド型)
スチール製ロングチェーンボルト(シングルエンド型)
ねじ付ターンバックル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,880-1,360 -1,770 -1,6622,2131,671 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類ターンバックルターンバックル-チェーンボルトチェーンボルトターンバックル
材質SUS316SUS304SUS304ステンレス(SUS304)スチール製ジョイントナット:SUM22、六角スタットボルト:S45C(硬度35~45HRC)、ナット:SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト